HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännare för 5-axlig bearbetning för rasterplattor
K0939

Spännare för 5-axlig bearbetning för rasterplattor

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bottenplattor och backar i sätthärdningsstål.
Stödlister i stål.
Spännbackar i specialstål.
Spännstift i verktygsstål.
Utförande:Bottenplattor och backar brunerade.
Stödlister härdade, blanka.
Spännbackar blanka.
Spännstift härdade, blanka.
Anmärkning:Spännare för 5-axlig bearbetning för montering på rasterplattor. Spännsystemet tillåter bearbetning på 5 sidor utan höga ingripande kanter med ett klämdjup på bara 8 mm. Med detta spännsystem är inspänningsbredder på 22–236 mm möjliga, och kan förlängas till valfri längd med förlängningsaxlarna K0947, som finns som tillval.
Eftersom en matningsaxel monteras direkt under arbetsstycket verkar en spännkraft på upp till 42 kN på arbetsstycket, vilken även bibehålls vid böjning. Spännstift med 4 mm skålad ände garanterar en formanpassad spänning utan förprägling.
För att fästa spännaren på hålrasterplattor rekommenderas passkruvarna K0815.
I spännarsetet ingår vardera 1 förlängningsaxel på L = 60 mm och L = 120 mm.

* Inspänningshöjden kan ökas med adapterökningarna K0941 och stödlisterna K0942.
Tillbehör:Stop set K0948
Passkruvar K0815
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0939 Spännare för 5-axlig bearbetning för rasterplattor 218 kB
 Tekniska anvisningar för spännare för 5-axlig bearbetning 1,7 MB

Ritningar

Spännare för 5-axlig bearbetning för rasterplattor

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

RasterdelningAA1BB1B2DHSpännkraft
max. kN
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0939.401217540x40 (M12)4016019014812412175*4225,095 22 471,31 SEK
K0939.501217550x50 (M12)5015019013811412175*4225,232 22 757,96 SEK
K0939.501617550x50 (M16)5015019013411016175*4225 22 757,96 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se