HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännare för 5-axlig bearbetning för T-spår
K0940

Spännare för 5-axlig bearbetning för T-spår

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Bottenplattor och backar i sätthärdningsstål.
Stödlister i stål.
Spännbackar i specialstål.
Spännstift i verktygsstål.
Utförande:Bottenplattor och backar brunerade.
Stödlister härdade, blanka.
Spännbackar blanka.
Spännstift härdade, blanka.
Anmärkning:Spännare för 5-axlig bearbetning för montering på maskinbord med T-spår. Spännsystemet tillåter bearbetning på 5 sidor utan höga ingripande med ett klämdjup på bara 8 mm. Med detta spännsystem är inspänningsbredder på 22–236 mm möjliga, och kan förlängas till valfri längd med förlängningsaxlarna K0947, som finns som tillval.
Eftersom en matningsaxel monteras direkt under arbetsstycket verkar en spännkraft på upp till 42 kN på arbetsstycket, vilken även bibehålls vid böjning. Spännstift med 4 mm skålad ände garanterar en formanpassad spänning utan förprägling.
För att fästa spännaren på bord med spår rekommenderas fixeringssatsen K0951.
I spännarsetet ingår vardera 1 förlängningsaxel på L = 60 mm och L = 120 mm.

* Inspänningshöjden kan ökas med adapterökningarna K0941 och stödlisterna K0942.
Tillbehör:Stop set K0948
Fixeringssats K0951
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0940 Spännare för 5-axlig bearbetning för T-spår 190 kB
 Tekniska anvisningar för spännare för 5-axlig bearbetning 1,7 MB

Ritningar

Spännare för 5-axlig bearbetning för T-spår

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Passar till

AA1BDHSpännkraft
max. kN
Vikt
kg
CADTillb.PrisBeställ
K0940.063175spåravstånd 63 - 1266312615812,5175 *4221,32 18 912,60 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se