|
|
K1219Positioneringscylindrar pneumatiska |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Förnicklad.Anmärkning:De tre spännkulorna lossas med hjälp av luft. Kulorna dras in och fixturen kan bytas. När luften avlägsnas åker kulorna ut och fixturen spänns fast. Med detta lättmanövrerade system går bytena mycket fortare.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D8 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H7 | Hållkraft F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1219.112 | A | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | 23,8 | 41 | M4 | 8 | 8 | 29,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | 250 | | | 1 230,59 SEK | | K1219.116 | A | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | 31,8 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 31,7 | 28,5 | 4 | 9 | 10 | 350 | | | 1 536,15 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | H | H2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | Hållkraft F1 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1219.212 | B | 12 | 40 | 24 | 23,4 | 4,5 | 8 | 32 | M4 | 23,8 | 14 | 41 | M4 | 8 | 8 | 24,5 | 25 | 3,5 | 8,5 | 25,5 | 8,5 | 250 | | | 1 230,59 SEK | | K1219.216 | B | 16 | 51 | 32 | 31,4 | 5,5 | 9,5 | 41 | M5 | 31,8 | 20 | 52 | M5 | 8,5 | 9,5 | 25,5 | 28,5 | 4 | 9 | 26,5 | 10 | 350 | | | 1 536,15 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|