|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rullagerstål.Utförande:Härdat och brunerat.Anmärkning:Vid en axelavståndstolerans på ±0,005 mm och om 2 centreringshylsor av kvalitetsklass I används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,013 mm möjlig i uppspänningen. Vid en axelavståndstolerans på ±0,03 mm och om vardera en centreringshylsa av kvalitetsklass I och II används är en upprepningsnoggrannhet inom ±0,04 mm möjlig i uppspänningen. Centreringshylsorna pressas in i uppspänningsplattornas hål med lätt tryck. Ytterligare anvisningar, se allmän information.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | D | T=tolerans | D1 | L | Fästhål för centreringshylsa Ø +0,010 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0936.113013 | kvalitetsklass I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 157,13 SEK | | K0936.113020 | kvalitetsklass I | 13 | +0,005 - +0,018 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 164,02 SEK | | K0936.116020 | kvalitetsklass I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 157,13 SEK | | K0936.116025 | kvalitetsklass I | 16 | +0,005 - +0,018 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 164,02 SEK | | K0936.120020 | kvalitetsklass I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 170,69 SEK | | K0936.120025 | kvalitetsklass I | 20 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 193,51 SEK | | K0936.125020 | kvalitetsklass I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 170,69 SEK | | K0936.125025 | kvalitetsklass I | 25 | +0,005 - +0,018 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 193,51 SEK | | K0936.130020 | kvalitetsklass I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 232,90 SEK | | K0936.130025 | kvalitetsklass I | 30 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 255,83 SEK | | K0936.135020 | kvalitetsklass I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 232,90 SEK | | K0936.135025 | kvalitetsklass I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 255,83 SEK | | K0936.135040 | kvalitetsklass I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 276,38 SEK | | K0936.135050 | kvalitetsklass I | 35 | +0,005 - +0,018 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 293,28 SEK | | K0936.150020 | kvalitetsklass I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 20 | 63,521 | | | 444,60 SEK | | K0936.150040 | kvalitetsklass I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 40 | 63,521 | | | 508,64 SEK | | K0936.150050 | kvalitetsklass I | 50 | +0,005 - +0,018 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 546,20 SEK | | K0936.213013 | kvalitetsklass II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 13 | 19,016 | | | 157,13 SEK | | K0936.213020 | kvalitetsklass II | 13 | +0,025 - +0,050 | 19,04 | 20 | 19,016 | | | 164,02 SEK | | K0936.216020 | kvalitetsklass II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 20 | 25,016 | | | 157,13 SEK | | K0936.216025 | kvalitetsklass II | 16 | +0,025 - +0,050 | 25,042 | 25 | 25,016 | | | 164,02 SEK | | K0936.220020 | kvalitetsklass II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 170,69 SEK | | K0936.220025 | kvalitetsklass II | 20 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 193,51 SEK | | K0936.225020 | kvalitetsklass II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 20 | 35,018 | | | 170,69 SEK | | K0936.225025 | kvalitetsklass II | 25 | +0,025 - +0,050 | 35,042 | 25 | 35,018 | | | 193,51 SEK | | K0936.230020 | kvalitetsklass II | 30 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 20 | 45,018 | | | 232,90 SEK | | K0936.235025 | kvalitetsklass II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 25 | 45,018 | | | 255,83 SEK | | K0936.235040 | kvalitetsklass II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 40 | 45,018 | | | 276,38 SEK | | K0936.235050 | kvalitetsklass II | 35 | +0,025 - +0,050 | 45,042 | 50 | 45,018 | | | 293,28 SEK | | K0936.250025 | kvalitetsklass II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 25 | 63,521 | | | 472,16 SEK | | K0936.250050 | kvalitetsklass II | 50 | +0,025 - +0,050 | 63,546 | 50 | 63,521 | | | 546,20 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|