HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNI lock spännbult en del, systemstorlek 80 mm
K0967

UNI lock spännbult en del, systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning:UNI lock spännbulten är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast i växelelement och monteras på olika grundmoduler.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0967 UNI lock spännbult en del, systemstorlek 80 mm 147 kB

Ritningar

UNI lock spännbult en del, systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD1D

HSWCADTillb.PrisBeställ
K0967.140323024AM24323017 1 698,25 SEK
K0967.240323024BM24323017 1 940,84 SEK
K0967.340323024CM24323017 1 576,85 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se