- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prisma, vertikalt
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismor, vertikala
- K0819
Prismablock
- K0822
Stödkropp, excentrisk
- K0823
Stödkropp
- K0816
Stöd- och anliggningskroppar
- K0827
Stödblock
- K0824
Stödlister, justerbara
- K0889
Stödelement
- K1224
Stödelement
- K0917
Positioneringsenheter, fjädrande med kon
- K0825
Stöd, justerbara
- K0826
Insatser
- K1233
Atlas-skruvstöd med låsmutter
- K0919
Stödelement justerbara
- K0920
Stödelement justerbara
- K0921
Stödelement
- K0922
Stödcylindrar
- K0297
Stödskruvar
- K0828
Stödskruvar
- K0307
Stödbult
- K0821
Förlängningsdelar
- K0308
Stöd
- K0923
Stöd, justerbara
- K0924
Höjdcylinder
- K0829
Gängstift med tryckstycke
- K0294
Stödbult
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud, med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara, med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara, med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0385
Gripare och insatser, runda
- K0386
Gripare, sexkantiga
- K0387
Gripare, kvadratiska
- K0388
Gripare, justerbara
- K0813
Anslag, justerbara
- K0820
Skruvanslag, justerbara
- K1234
5D-anslag för arbetsstycken
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Förbindningselement
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial, utförande:Form M verktygsstål, med hårdmetallräffling, brunerat. Anmärkning:Griparna och insatserna är lämpliga för montering i hållarmar, griparsystem, spännanordningar, spännbackar och pendelstöd. Vid användning av gripare överförs mycket höga vridmoment och hållkrafter över genomsnittet, även vid hårda material och ojämna ytor.
Gripare och insatser kan monteras i pendelstöden nedan: Beställningsnummer K0285.117X022 till K0285.936X036 Beställningsnummer K0289.110X015 till K0289.924X100 Beställningsnummer K0291.120X030 till K0291.924X080Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0385.10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 122,47 SEK | | K0385.12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 |  | | 123,73 SEK | | K0385.12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 |  | | 127,60 SEK | | K0385.16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 161,04 SEK | | K0385.20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 184,13 SEK | | K0385.25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 |  | | 251,22 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|