- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kam i verktygsstål. Skaft och handtag i seghärdat stål. Kulknopp i duroplast PF31.Utförande:Kam och skaft, härdat och brunerat. Handtag brunerat. Kulknopp, svart.Anmärkning:* Tillåten handkraft för handtaget.Tillbehör:Standardhandtag K0915. Iskruvbara handtag med momentbegränsning K0916.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | A min. | A max. | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | Spännkraft N | Handkraft FH N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0914.252500 | utan handtag | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | - | 15 | 123° | 12 | - | 3000 | 150* | | | 1 500,19 SEK | | K0914.252501 | med handtag | 25 | 26,7 | 25 | 23 | 16 | 10 | 1,7 | M4 x 6 | M4x6 | 20 | 15 | 123° | 12 | 69,5 | 3000 | 150* | | | 1 629,76 SEK | | K0914.323200 | utan handtag | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | - | 19,5 | 135° | 15 | - | 4000 | 200* | | | 1 733,29 SEK | | K0914.323201 | med handtag | 32 | 34,5 | 32 | 30 | 20 | 13 | 2,5 | M6 x 9 | M6 x 9 | 25 | 19,5 | 135° | 15 | 103 | 4000 | 200* | | | 1 888,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|