|
|
K0014_DSpännhakar, mini, Form D |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, seghärdat.Utförande:Brunerat.Anmärkning:De spännkrafter och åtdragningsmoment som anges gäller inom det angivna spännområdet (H5).Fördelar:Kompakt design för trånga utrymmen Många varianter och storlekarTillbehör:Spännhakshållare K0017. Spännhakshållare K0851. Höjdcylinder K0018.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 max. Spännområde | B | L | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 | | | 342,56 SEK | | K0014.406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 | | | 355,77 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|