|
|
K0014_BSpännhakar slipade, Form B |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål, seghärdat.Utförande:Brunerat. Skaftdiametern slipad.Anmärkning:De spännkrafter och åtdragningsmoment som anges gäller inom det angivna spännområdet (H5).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 max. Spännområde | B | R | Cylinderskruv DIN 912 | Åtdragnings- moment max. Nm | F max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0014.208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 | | | 522,05 SEK | | K0014.208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 | | | 527,30 SEK | | K0014.208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 | | | 531,18 SEK | | K0014.212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 | | | 527,10 SEK | | K0014.212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 | | | 561,19 SEK | | K0014.212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 | | | 573,23 SEK | | K0014.216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 | | | 714,45 SEK | | K0014.216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 | | | 807,21 SEK | | K0014.216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 | | | 830,91 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|