HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Spännfornar för små borrningar
K1293

Spännfornar för små borrningar

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305.Utförande:Blank.Anmärkning:Spännfornarna används i små borrade hål (genomgående borrade hål) för att placera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker manuellt uppifrån med en sexkantnyckel. De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets mottagande borrning ska ha toleransen H7.

D min. = Minsta tillåtna diameter kan slipas på "D".
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm
- Kompakt design, litet installationsutrymme
- Enkel hantering
- valfritt monteringsläge
- olika installationsvarianter möjliga
- skydd av arbetsstyckets yta med yttryck
- individuellt justerbar till diametern
Montage:Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas fast. I detta fall vidga spännfornaren ca 0,2 mm (spänning) över den avspända diametern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1293 Spännfornar för små borrningar 240 kB

Ritningar

Spännfornar för små borrningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TÅtdragnings-
moment
max. Nm
Spännkraft
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1293.10506065106M6M382,51066260,90,19 224,16 SEK
K1293.10608086106M6M3102,510662,562,40,34 227,60 SEK
K1293.108100108128M8M41231288374,40,62 233,35 SEK
K1293.11012512,510128M8M41531288478,10,62 241,40 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se