HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spännskruv i seghärdat stål.
Spännring i mässing.
Utförande:Spännskruv brunerad.
Spännring blank.
Anmärkning:Spännbultarna kan fästas i spåren direkt på maskinbordet. Genom de små höjdtoleransklasserna (js6) garanteras parallell fastspänning mot bordet.
Spännområdet är 8–40 mm. Det finns även spännskruvar för spännområdena 40–67 och 65–87 mm.
Mellanbrickan skyddar maskinbordet och förhindrar förskjutning vid åtdragningen. Spännringen förhindrar tryckmärken på arbetsstycket.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1232 Spännskruvar 121 kB

Ritningar

Spännskruvar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

SpännområdeCADTillb.PrisBeställ
K1232.406740-67 544,05 SEK
K1232.658765-87 603,35 SEK

Fler artiklar i denna kategori

Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se