- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- K0004
Spännjärn böjda med justerenhet
- K0833
Spännjärn rund spännansats
- K0839
Höjdblock, Form P
- K1165
Justerbara spännjärn
- K1204
Rörförlängning för spännjärn
- K0003
Spännjärn med skruvar
- K1450
Spännjärn justerbara böjda med skruvar
- K1205
Kraftspännare
- K1206
Upphöjning för kraftspännare
- K1215
Tryckstycken för kraftspännare
- K0841
Spännenheter
- K0842
Spännjärn
- K0843
Höjdblock
- K0844
Fästskruvar, korta
- K0845
Fästskruvar, långa
- K0846
Positioneringselement
- K0847
Fästbultar
- K0848
Stödbult
- K0849
Stödblock
- K0850
Fästhylsor
- K0834
Spännjärn, rund spännansats
- K0002
Spännjärn böjda
- K0835
Spännjärn
- K0836
Spännjärn, kan förskjutas, dubbelsidiga
- K0837
Spännjärn, kan förskjutas
- K0838
Spännjärn, kan förskjutas
- K0859
Spännjärnshållare
- K0014
Spännhakar slipade, Form A/B/C
- K0017
Spännhakshållare
- K0851
Spännhakshållare
- K0015
Spännhakar med fläns
- K0018
Höjdcylinder
- K0012
Spännhakar
- K0012
Spännhakar med lång klack
- K0012
Spännhakar med skyddsinsats
- K0013
Spännhakar med fläns
- K0016
Spännhakar med vinkelhållare
- K0912
Svängspännare
- K0913
Svängspännare (Heavy)
- K0912
Hållarmar för svängspännare
- K0915
Iskruvbara handtag
- K0916
Iskruvbara handtag med momentbegränsning
- K0925
Svängspännare mini med excenterspännare
- K0926
Svängspännare mini
- K1388
Svängspännare pneumatiska
- K0927
Nedhållare svängbar mini med excenterspännare
- K0914
Tryckskruvstycken
- K1232
Spännbultar
- K1228
Flytande spännare
- K1227
Flytande spännare med separat arbetsstycksspänning och blockering
- K0910
Dragspännare
- K0910
Spännbultar
- K0910
Spännskruvar
- K0911
Dragspännare (Heavy)
- K0911
Spännbultar (Heavy)
- K0911
Spännskruvar (Heavy)
- K1390
Dragspännare pneumatiska
- K1391
Spännskruvar för pneumatiska dragspännare
- K0891
Stabila spännbackar
- K0830
Neddragande spännare
- K0831
Neddragande spännare
- K0832
Neddragande mothåll
- K0890
Neddragande spännare
- K0033
Neddragande spännare
- K0928
Neddragande spännare
- K0929
Neddragande spännare
- K0930
Neddragande spännare
- K0931
Neddragande spännare med stödbultar
- K1386
Neddragande spännare
- K1387
Neddragande spännare med stöd
- K1409
Neddragande spännare pneumatisk
- K1410
Sidospännare pneumatiska
- K0932
Lågprofilspännare
- K0933
Lågprofilspännare
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Fästplattor CL
- K1168
T-spårspännare
- K1413
Spännare för T-spår
- K1412
T-spårsspännare
- K1230
Spännare för T-spår
- K1229
Låga spännbackar
- K0039
Kilspännare, spännytor släta eller räfflade
- K0649
Kilspännare med arbetsmån
- K0040
Kilspännare spännytor räfflade
- K0041
Kilspännare med arbetsmån
- K0042
Kilspännare dubbla spännytor räfflade
- K0037
Kilspännare
- K0038
Kilspännare med arbetsmån
- K1167
Kilspännare
- K0036
Spänn-excenterskruvar med klämstycke och anslag
- K0026
Spänn-excenterskruvar med sexkant
- K0027
Spänn-excenterskruvar med sexkant och T-spårmutter
- K0025
Spänn-excenterskruvar med skärande brickor
- K0022
Formbart excenter-spännelement
- K0023
Variabla sexkantsklämmor
- K0028
Excenter-spännenheter med klämstycke med spännplatta
- K0357
Spänndornar
- K1293
Spännfornar för små borrningar
- K0893
Centrerande spännare
- K0358
Centrerande spännare med kulor eller sexkant
- K1166
Centrerande spännare rund
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Förbindningselement
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Bult i seghärdat stål. Räfflad knapp i seghärdat stål.Utförande:Bult seghärdad och slipad. Räfflad knapp seghärdad och brunerad.Anmärkning:* Kunden kan anpassa spännbulten till arbetsstyckets tjocklek.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | T | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0911.412100 | 12 | 12 | 100 | 18 | 23 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 21,5 | 7 | K0911.506501 |  | | 380,38 SEK | | K0911.416100 | 12 | 16 | 100 | 24 | 23 | 38 | 6,5 | M8 | M8x8 | 21,5 | 7 | K0911.506501 |  | | 450,78 SEK | | K0911.516120 | 16 | 16 | 120 | 24 | 29 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 28 | 9 | K0911.638001 |  | | 401,09 SEK | | K0911.520120 | 16 | 20 | 120 | 30 | 29 | 48 | 9,5 | M10 | M10x10 | 28 | 9 | K0911.638001 |  | | 479,66 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|