- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Spännenheter
- Spännjärn
- Spännhakar
- Svängspännare
- Dragspännare, tryckskruvstycken
- Neddragande spännare
- Lågprofilspännare
- K0932
Lågprofilspännare
- K0933
Lågprofilspännare
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Fästplattor
- K1168
Platt spännare
- K1696
Platt spännare med excenter
- Spännexcenter, excenterspännare
- T-spårsspännare
- Kilspännare
- Centrerande spännare
- Spännelement för spärrsystem
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0853Lågprofilspännare, justerbara, avplanade |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp brunerad. Spännback seghärdad och brunerad. Sännbackens spännyta är slipad.Anmärkning:De justerbara, avplanade lågprofilspännarna används tillsammans med fästplattan CL. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1 kN | M1 Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0853.92108016 | 25 | 8,5 | 14 | 7,5 | 16 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 | | | 949,49 SEK | | K0853.92112022 | 35 | 13 | 20 | 10 | 22 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 | | | 1 490,00 SEK | | K0853.92116030 | 40 | 17 | 26 | 14 | 30 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 | | | 2 108,97 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|