HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Grundkropp i kulgrafitgjutgods (GJS).
Backar i seghärdat stål, härdat.
Anmärkning:Med den neddragande spännaren trycks arbetsstycket mot det neddragande mothållet samtidigt som arbetsstycket hindras från att lyfta.
Neddragande spännare och tillhörande mothåll dras åt med cylinderskruvar DIN 912. Tillsammans garanterar den neddragande spännaren och mothållet en säker fastspänning.

Form B:
2 koniska hylsor och 2 kulbrickor för M12 och M16 ingår.
På begäran:Svart lackerat.
Blanka backar.
Ritningsinformation:
1) Konisk hylsa och kulbricka för M12 och M16
2) Arbetsstycke
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0831_B Neddragande spännare, Form B 202 kB

Ritningar

Neddragande spännare, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

FormF
kN
F1
kN
Åtdragnings-
moment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K0831.03B582,4150 2 400,25 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se