- Manöverdelar | Standardelement
- Spännteknik
- Arbetsstycke spännteknik
- Spännelement
- Spännenheter
- Spännjärn
- Spännhakar
- Svängspännare
- Dragspännare, tryckskruvstycken
- Neddragande spännare
- Lågprofilspännare
- K0932
Lågprofilspännare
- K0933
Lågprofilspännare
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Mothåll, justerbara, avplanade
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Lågprofilspännare, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Mothåll, justerbara
- K0853
Fästplattor
- K1168
Platt spännare
- K1696
Platt spännare med excenter
- Spännexcenter, excenterspännare
- T-spårsspännare
- Kilspännare
- Centrerande spännare
- Spännelement för spärrsystem
- Positioneringselement
- Stödelement, fästelement
- Form-spännsystem
- Arbetstycke stabilisator
- Kedjespännare
- Modulär spännteknik
- Nollpunkt spännteknik
- Skruvstycke spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Fästplattorna används för att positionera de justerbara, avplanade och enbart avplanade lågprofilspännarna. I det genomgående hålet (G) för cylinderskruvar DIN 912 fästs hållarplattan på motsvarande grundkroppar. De gängade hålen (F) används för att montera lågprofilspännare. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | B | F | G Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 | H | H1 | L | L1 | L3 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0853.94008116 | 25 | M8 | M8 | 16 | 7 | 50 | 25 | 12,5 | | | 222,32 SEK | | K0853.94008120 | 25 | M8 | M8 | 20 | 9 | 50 | 25 | 12,5 | | | 227,08 SEK | | K0853.94008125 | 25 | M8 | M8 | 25 | 13 | 50 | 25 | 12,5 | | | 232,23 SEK | | K0853.94008132 | 25 | M8 | M8 | 32 | 20 | 50 | 25 | 12,5 | | | 273,31 SEK | | K0853.94008140 | 25 | M8 | M8 | 40 | 28 | 50 | 25 | 12,5 | | | 282,63 SEK | | K0853.94012020 | 35 | M12 | M12 | 20 | 5 | 85 | 50 | 20 | | | 364,71 SEK | | K0853.94012025 | 35 | M12 | M12 | 25 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 399,77 SEK | | K0853.94012032 | 35 | M12 | M12 | 32 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 434,64 SEK | | K0853.94012040 | 35 | M12 | M12 | 40 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 468,92 SEK | | K0853.94012050 | 35 | M12 | M12 | 50 | 12 | 85 | 50 | 20 | | | 516,71 SEK | | K0853.94016025 | 40 | M16 | M16 | 25 | 6 | 90 | 50 | 25 | | | 457,17 SEK | | K0853.94016032 | 40 | M16 | M16 | 32 | 13 | 90 | 50 | 25 | | | 506,41 SEK | | K0853.94016040 | 40 | M16 | M16 | 40 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 555,17 SEK | | K0853.94016050 | 40 | M16 | M16 | 50 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 602,28 SEK | | K0853.94016063 | 40 | M16 | M16 | 63 | 15 | 90 | 50 | 25 | | | 714,75 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|