|
|
K0893_IGCentrerande spännare med innergänga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i stål. Bussningar i seghärdat stål.Utförande:Brunerat.Anmärkning:Med de centrerande spännarna kan ett arbetsstycke centreras och spännas fast i ett hål. Den centrerande spännaren har ett stort slag. Produktsortimentet täcker ett spännområde på Ø12 till Ø30 mm För att öka precisionen i centreringen kan spännaren fixeras i ett hål med centeringstappen (D2 Centreringen har en precision på +/- 0,2 mm. Centrerande spännare med innergänga passar till rastersystem M6 (se användningsexempel).Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Gängtyp | D | D1 | L2 | D min. | D2 | D3 | H min.
| H max.
| L min. | SW | SW1 | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0893.0615 | innergänga | 15 | M6 | 4 | 12 | 12 | 11,4 | 22 | 27,5 | 4,8 | 9 | 2,5 | 1,5 | 2,2 | | | 567,72 SEK | | K0893.0619 | innergänga | 19 | M6 | 4 | 15 | 12 | 14 | 24,5 | 32 | 4,8 | 12 | 4 | 2,5 | 6 | | | 567,72 SEK | | K0893.0624 | innergänga | 24 | M6 | 4 | 19 | 12 | 17,8 | 26 | 35 | 4,5 | 15 | 5 | 4 | 10 | | | 616,74 SEK | | K0893.0630 | innergänga | 30 | M6 | 4 | 24 | 12 | 23 | 32 | 44,5 | 7 | 19 | 5 | 4,5 | 10 | | | 616,74 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|