|
|
K1127Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsstång aluminium Handtagsskänkel och lock PA 6 Skruv och flänsmutter stål.Utförande:Handtagsstång i naturfärg eller svart, anodiserat. Skruv och flänsmutter förzinkad.Anmärkning:- 19” - Stängd design - Enkel montering - Omslaget är utrustat med en säkerhetshammSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1127.055201 | svart | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 52,42 SEK | | K1127.088201 | svart | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 54,46 SEK | | K1127.100201 | svart | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 55,86 SEK | | K1127.120201 | svart | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 56,51 SEK | | K1127.180201 | svart | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 58,55 SEK | | K1127.235201 | svart | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 60,92 SEK | | K1127.055203 | natur | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 52,42 SEK | | K1127.088203 | natur | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 54,46 SEK | | K1127.100203 | natur | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 55,86 SEK | | K1127.120203 | natur | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 56,51 SEK | | K1127.180203 | natur | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 58,55 SEK | | K1127.235203 | natur | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 60,92 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|