|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Polyamid, stål eller rostfritt stål.Utförande:Förzinkade spindlar och muttrar. K1442.204020 av nylon.Anmärkning:Tryckspindeln K1442.204020 levereras med en mutter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Form | M | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1442.204020 | polyamid | A | M4 | 20 | | | 6,99 SEK | | K1442.004025 | stål | A | M4 | 25 | | | 4,66 SEK | | K1442.004040 | stål | A | M4 | 40 | | | 4,66 SEK | | K1442.005035 | stål | A | M5 | 35 | | | 5,15 SEK | | K1442.006025 | stål | A | M6 | 25 | | | 6,60 SEK | | K1442.006050 | stål | A | M6 | 50 | | | 7,09 SEK | | K1442.008040 | stål | A | M8 | 40 | | | 7,58 SEK | | K1442.008060 | stål | A | M8 | 60 | | | 8,16 SEK | | K1442.010050 | stål | A | M10 | 50 | | | 20,30 SEK | | K1442.010080 | stål | A | M10 | 80 | | | 22,83 SEK | | K1442.012075 | stål | A | M12 | 75 | | | 25,35 SEK | | K1442.012100 | stål | A | M12 | 100 | | | 26,22 SEK | | K1442.016150 | stål | A | M16 | 150 | | | 81,30 SEK | | K1442.104020 | rostfritt stål | A | M4 | 20 | | | 8,84 SEK | | K1442.105030 | rostfritt stål | A | M5 | 30 | | | 12,43 SEK | | K1442.105035 | rostfritt stål | A | M5 | 35 | | | 15,25 SEK | | K1442.106040 | rostfritt stål | A | M6 | 40 | | | 17,20 SEK | | K1442.106050 | rostfritt stål | A | M6 | 50 | | | 17,20 SEK | | K1442.108060 | rostfritt stål | A | M8 | 60 | | | 25,35 SEK | | K1442.110080 | rostfritt stål | A | M10 | 80 | | | 41,09 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|