|
|
K1128Bygelhandtag i aluminium med handtagsfästen i plast |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Handtagsstång aluminium Handtagsskänkel och lock PA 6 Gänghylsa stå.Utförande:Handtagsstång i naturfärg eller svart, anodiserat. Gängstång förzinkad.Anmärkning:- 19” - Stängd design - Enkel montering - Omslaget är utrustat med en säkerhetshammSpeciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | D | H | L | Bärförmåga N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1128.055101 | svart | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 47,14 SEK | | K1128.088101 | svart | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 48,49 SEK | | K1128.100101 | svart | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 48,91 SEK | | K1128.120101 | svart | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 49,53 SEK | | K1128.180101 | svart | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 51,73 SEK | | K1128.235101 | svart | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 53,50 SEK | | K1128.055103 | natur | 55 | 12,5 | M5 | 40 | 75,5 | 1000 | | | 47,14 SEK | | K1128.088103 | natur | 88 | 12,5 | M5 | 40 | 108,5 | 1000 | | | 48,49 SEK | | K1128.100103 | natur | 100 | 12,5 | M5 | 40 | 120,5 | 1000 | | | 48,91 SEK | | K1128.120103 | natur | 120 | 12,5 | M5 | 40 | 140,5 | 1000 | | | 49,53 SEK | | K1128.180103 | natur | 180 | 12,5 | M5 | 40 | 200,5 | 1000 | | | 51,73 SEK | | K1128.235103 | natur | 235 | 12,5 | M5 | 40 | 255,5 | 1000 | | | 53,50 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|