HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form C
K1193_C

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form C

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Sexkantskruv DIN EN ISO 4017 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Kula blank.
Anmärkning:Spännkulor med kalott ansluter arbetsstycket flexiebelt till arbetsstyckets stabilisator. Stort spel på arbetsstycket möjliggörs med spännkulorna.Ritningsinformation:
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1193_C Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form C 134 kB
 Tekniska anvisningar för arbetsstycksstabilisator 603 kB

Ritningar

Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form C

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1L1CADTillb.PrisBeställ
K1193.3251240C25,4M1240718,20 SEK
K1193.3251640C25,4M1640837,90 SEK
K1193.3252050C25,4M2050957,60 SEK
K1193.3252450C25,4M2450997,50 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se