HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Kulrullar, tung belastning
K1325

Kulrullar, tung belastning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kulelement i rostfritt stål 1.4021.
Hus i rostfritt stål 1.4301
Utförande:Blank.Anmärkning:Kulrullar helt i stål är avsedda för långvarig användning med stötbelastning. Alla enheter levereras med hus helt i stål och härdad yta. Genom de många självrengöringsöppningarna är kulrullarna i hög grad självrengörande. Därför är de särskilt lämpliga för användning i utomhusanläggningar.Ritningsinformation:
1) Belastningskula
2) Bärkula
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1325 Kulrullar, tung belastning 203 kB
 TH_021_Kugelrollen_SV 84,7 kB

Ritningar

Kulrullar, tung belastning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DKD1D

HH1H2Bärighetstal C
(N)
CADTillb.PrisBeställ
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 462,10 SEK
K1325.34544,57562±0,153,5193,83000 1 378,67 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se