|
|
K1541Minisnabbspännare horisontella med vågrät fot och fast... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål eller rostfritt stål.Utförande:Förzinkat stål. Blankt rostfritt stål. Oljebeständigt plasthandtag.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Spännkraft F3 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1541.00500 | stål | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 | | | 95,67 SEK | | K1541.10500 | rostfritt stål | 90° | 75° | 80 | 500 | 250 | | | 168,41 SEK | |
Beställningsnr. | Material grundkropp | A | A1 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1541.00500 | stål | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 | | | 95,67 SEK | | K1541.10500 | rostfritt stål | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 1,5 | 9,7 | 3 | 4,4 | 17,3 | 81,2 | 18,3 | M4x20 | | | 168,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|