HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar med vinghandtag
K0525

Vridreglar med vinghandtag

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och mutter i zinkgods.
Handtag i plast PA6 GF 30.
Packning i gummi.
Tunga i stål.
Utförande:Hus och mutter förkromade.
Handtag svart.
Tunga förzinkad.
Anmärkning:Vridreglar med vinghandtag. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Vatten- och dammskyddade enligt IP65.

De låsbara vridreglarna levereras med 2 nycklar. Nyckeln kan dras ut i båda lägen (öppet och låst). Med universalnyckel, dvs. alla lås kan öppnas med samma nyckel (Euronyckel 5333).

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0525 Vridreglar med vinghandtag 183 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar med vinghandtag

Vridreglar
med vinghandtag

Mer information

Ritningar

Vridreglar med vinghandtag

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.ManövreringH

SWCADTillb.PrisBeställ
K0525.1183pinne18,527 48,76 SEK
K0525.2183pinne låsbart18,527 75,55 SEK

Tunga för vridreglar i stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

LCADTillb.PrisBeställ
K0523.135X16516,535 6,14 SEK
K0523.135X18518,535 6,14 SEK
K0523.135X20520,535 6,14 SEK
K0523.135X22522,535 6,14 SEK
K0523.135X24524,535 6,14 SEK
K0523.145X0454,545 6,67 SEK
K0523.145X0656,545 6,67 SEK
K0523.145X0858,545 6,67 SEK
K0523.145X10510,545 6,67 SEK
K0523.145X12512,545 6,67 SEK
K0523.145X14514,545 6,67 SEK
K0523.145X16516,545 6,67 SEK
K0523.145X18518,545 6,67 SEK
K0523.145X20520,545 6,67 SEK
K0523.145X21521,545 6,67 SEK
K0523.145X22522,545 6,67 SEK
K0523.145X24524,545 6,67 SEK
K0523.145X26526,545 7,32 SEK
K0523.145X28528,545 7,32 SEK
K0523.145X30530,545 7,32 SEK
K0523.145X32532,545 7,32 SEK
K0523.145X34534,545 8,39 SEK
K0523.145X36536,545 8,39 SEK
K0523.145X38538,545 8,39 SEK
K0523.145X40540,545 8,94 SEK
K0523.145X42542,545 8,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se