HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Vridreglar litet utförande
K0518

Vridreglar litet utförande

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus och manövrering i zinkgods.
Tunga i stål.
Utförande:Hus och manövrering förkromade.
Svart pulverlack vid utförande med vinghandtag.
Tunga förzinkad.
Anmärkning:Små vridreglar med fjädrande tunga. Kan användas till höger eller vänster med en stängningsrörelse på 90°. Vridreglarna kan byggas in förmonterade. Fästmuttern är en jordningsmutter med tänder på ena sidan.

Tungan måste beställas separat i önskat utförande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.
Tillbehör:Nyckel K0535Ritningsinformation:
Manövrering:
a) Fyrkant 6 mm
b) Spår
c) Handtag
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0518 Vridreglar litet utförande 180 kB

Ritningar (total översikt)

Vridreglar litet utförande

Vridreglar,
litet utförande

Mer information

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

ManövreringH

SWCADTillb.PrisBeställ
K0518.16131fyrkant 6 mm13,520  24,11 SEK
K0518.20131spår13,520 24,11 SEK
K0518.30132pinne13,520 25,51 SEK

Tunga för vridreglar i stål

Mer information

Ritningar

Tunga för vridreglar i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

L

CADTillb.PrisBeställ
K0519.125X0757,525 4,63 SEK
K0519.125X13513,525 4,63 SEK
K0519.125X19519,525 4,63 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se