HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Påsticksskydd för ringnyckel
K1362_AUFR

Påsticksskydd för ringnyckel

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:AlSi1MgMnAnmärkning:Påsticksskydden är speciellt konstruerade för att dra åt och lossa skruvförband med ömtålig yta. Med normala verktyg skadas ytan på polerade skruvar redan vid första åtdragningen så pass mycket att små kaviteter uppstår, vilket gör en enkel och effektiv rengöring omöjlig.
Med påsticksskydden kan skruvförband med ytterkontur dras åt och lossas utan skador. Det mjuka aluminiumet lämnar inga repor eller andra skador på ömtåliga ytor. Eftersom aluminiumkåpan innesluter det hårda verktygsstålet tas den egentliga åtdragningskraften/momentet upp av ring-/U-nyckeln. Vid korrekt användning kan påsticksskydden användas för ca 1000 åtdragningar.
Dessutom eliminerar påsticksskydden risken för kontaktkorrosion på skruvförband i rostfritt stål. De utskjutande konturerna utesluter till och med oavsiktliga kontaktställen mellan nyckeln och skruven. Påsticksskydden är tillverkade i aluminumlegeringen EN AW 6082 och uppfyller därför EN 602 – aluminium i kontakt med livsmedel.
Påsticksskydden fixeras säkert genom den speciella formen resp. en fjädrande spärr. De kan inte falla ut av sig själva. Utnötta påsticksskydd byts ut för hand.
På begäran:Ytterligare storlekar på begäran.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1362_AUFR Påsticksskydd för ringnyckel 105 kB

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BenämningFormSWSW2D2T1H1CADTillb.PrisBeställ
K1362.11007skyddför ringnyckel10716,5811 78,58 SEK
K1362.11108skyddför ringnyckel118189,411,4 78,58 SEK
K1362.11310skyddför ringnyckel1310211113 82,76 SEK
K1362.11613skyddför ringnyckel16132512,414,4 84,85 SEK
K1362.11916skyddför ringnyckel19163014,516,5 91,75 SEK
K1362.12118skyddför ringnyckel21183214,716,7 92,38 SEK
K1362.12724skyddför ringnyckel2724411719 103,66 SEK
Sök
MittKONTOE-postLösenord
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se