HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Påsticksskydd för U-nyckel
K1362_AUFM

Påsticksskydd för U-nyckel

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:AlSi1MgMnAnmärkning:Påsticksskydden är speciellt konstruerade för att dra åt och lossa skruvförband med ömtålig yta. Med normala verktyg skadas ytan på polerade skruvar redan vid första åtdragningen så pass mycket att små kaviteter uppstår, vilket gör en enkel och effektiv rengöring omöjlig.
Med påsticksskydden kan skruvförband med ytterkontur dras åt och lossas utan skador. Det mjuka aluminiumet lämnar inga repor eller andra skador på ömtåliga ytor. Eftersom aluminiumkåpan innesluter det hårda verktygsstålet tas den egentliga åtdragningskraften/momentet upp av ring-/U-nyckeln. Vid korrekt användning kan påsticksskydden användas för ca 1000 åtdragningar.
Dessutom eliminerar påsticksskydden risken för kontaktkorrosion på skruvförband i rostfritt stål. De utskjutande konturerna utesluter till och med oavsiktliga kontaktställen mellan nyckeln och skruven. Påsticksskydden är tillverkade i aluminumlegeringen EN AW 6082 och uppfyller därför EN 602 – aluminium i kontakt med livsmedel.
Påsticksskydden fixeras säkert genom den speciella formen resp. en fjädrande spärr. De kan inte falla ut av sig själva. Utnötta påsticksskydd byts ut för hand.
På begäran:Ytterligare storlekar på begäran.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1362_AUFM Påsticksskydd för U-nyckel 128 kB

Ritningar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BenämningFormSWSW2A1B1L1D1THCADTillb.PrisBeställ
K1362.1007skyddför skruvnyckel10791719,42,35,68,6 112,86 SEK
K1362.1108skyddför skruvnyckel11891820,72,35,78,7 112,86 SEK
K1362.1310skyddför skruvnyckel1310102223,236,710,7 114,02 SEK
K1362.1613skyddför skruvnyckel1613132728,637,711,7 122,06 SEK
K1362.1916skyddför skruvnyckel1916133032,548,612,6 128,95 SEK
K1362.2118skyddför skruvnyckel21181332354913 130,32 SEK
K1362.2724skyddför skruvnyckel2724144043,8410,815 139,30 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se