HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Hylsor med plastinsats
K1361

Hylsor med plastinsats

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hylsa i verktygsstål.
Insats i special-PETP.
Utförande:Förkromad hylsa.Anmärkning:Hylsa:
Hylsa med 1/2"-fäste, av märket Hazet. Speciellt modifierad för plastinsatserna. Plastinsatsen hålls fast säkert genom hylsans längd och inre form. Det ger en optimal kraftöverföring till skruvens huvud. Om den används som avsett uppstår ingen metallkontakt mellan hylsan och sexkantskruven. Det utesluter risken för kontaktkorrosion.

Plastinsats:
Plastinsats för att dra åt och lossa skruvar och muttrar, i synnerhet skruvförband i Hygienic DESIGN och andra skruvar i rostfritt stål. Polerade och ömtåliga ytor skyddas och kontaktkorrosion undviks.
Plastinsatsen består av specialtillverkad PETP och är FDA-godkänd. Den trycks in i specialhylsan för hand. Genom formanpassningen och klämanordningen sitter den säkert i hylsan. Inget specialverktyg behövs för att byta utnötta plastinsatser.
Vid ett åtdragningsmoment (enligt DIN för skruvar och muttrar i A4-70, friktionskoefficient µ 0,12) håller plastinsatserna för upp till 1 000 åtdragningar eller mer.
Ritningsinformation:
A) Hylsa
B) Plastinsats
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1361 Hylsor med plastinsats 134 kB

Ritningar

Hylsor med plastinsats

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.BenämningDD1LTSWSW1Passar till
sexkantskruvar
CADTillb.PrisBeställ
K1361.1012jack mutter15,32236,610,610--121,12 SEK
K1361.1112jack mutter16,62237,310,111-- 153,62 SEK
K1361.1312jack mutter19,12237,310,613-- 152,89 SEK
K1361.1612jack mutter22,923,637,111,316-- 160,93 SEK
K1361.1912jack mutter26,6233713,219-- 166,27 SEK
K1361.2112jack mutter292536,812,921-- 258,64 SEK
K1361.2712jack mutter35,22544,418,127-- 305,77 SEK
K1361.0704insticksskydd--17,45,5107M4 50,37 SEK
K1361.0805insticksskydd--186118M5 50,58 SEK
K1361.1006insticksskydd--19,5101310M6 51,00 SEK
K1361.1308insticksskydd--21,5111613M8 55,91 SEK
K1361.1610insticksskydd--2213,51916M10 58,84 SEK
K1361.1812insticksskydd--21,5122118M12 60,93 SEK
K1361.2416insticksskydd--26,5182724M16 86,94 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se