HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Kulrullar, tung belastning
K1323

Kulrullar, tung belastning

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kulelement i rostfritt stål 1.4021.
Hus i rostfritt stål 1.4301
Utförande:Blank.Anmärkning:Kulrullar helt i stål är avsedda för långvarig användning med stötbelastning.
Enheterna har inbyggda dammtätningar och sjävrengöringsöppningar.
Alla enheter levereras med hus helt i stål och härdad yta.
Ritningsinformation:
1) Belastningskula
2) Bärkula
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1323 Kulrullar, tung belastning 208 kB
 TH_021_Kugelrollen_SV 84,7 kB

Ritningar

Kulrullar, tung belastning

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DKD1D

HH1H2Bärighetstal C
(N)
CADTillb.PrisBeställ
K1323.32222,24536±0,08030,59,8±0,231200 417,69 SEK
K1323.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 562,74 SEK
K1323.34544,57562±0,153,5193,83000 1 359,34 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se