- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1774Vridbart länkhjul av stålplåt kompakt utförande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiviserat. Rulle polyuretan, ljusbrun, 92° Shore A eller polyamid, vit, 80° Shore D.Utförande:Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Rulle med två inpressade kullager.Anmärkning:Fastskruvad hjulaxel.
Rulle polyuretan: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, utan kontaktfärgning.
Rulle polyamid: mycket lågt rull- och svängmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Benämning | Utförande 1 | Hjullager | Material rulle | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | R | Bärförmåga kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1774.0352701 | A | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyuretan | 15 | 27 | - | - | - | 35 | 11 | 43 | 50 | - | - | - | 32,5 | 100 | | | 175,97 SEK | | K1774.0352802 | A | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyamid | 15 | 28 | - | - | - | 35 | 11 | 43 | 50 | - | - | - | 32,5 | 100 | | | 468,38 SEK | | K1774.0503301 | A | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyuretan | 29 | 33 | - | - | - | 50 | 13 | 57 | 70 | - | - | - | 54 | 150 | | | 456,87 SEK | | K1774.0503202 | A | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyamid | 29 | 32 | - | - | - | 50 | 13 | 57 | 70 | - | - | - | 54 | 150 | | | 655,55 SEK | | K1774.0352711 | B | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyuretan | 15 | 27 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | - | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 | | | 188,99 SEK | | K1774.0352812 | B | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyamid | 15 | 28 | 38 | 48 | 60 | 35 | 6,2 | - | 52 | 60 | 48 | 38 | 32,5 | 100 | | | 476,46 SEK | | K1774.0503311 | C | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyuretan | 29 | 33 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | - | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | | | 479,58 SEK | | K1774.0503212 | C | Länkhjul | utan spärr | kullager | polyamid | 29 | 32 | 45 | 51 | 66 | 50 | 8,5 | - | 73 | 90 | 75 | 61 | 54 | 150 | | | 678,04 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|