HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor med stödvinklar överutdragbara, bärförmåga upp till 75 kg
K0543

Teleskopskenor med stödvinklar överutdragbara, bärförmåga upp...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor varmförzinkade.
Kulhållare förzinkade
Kulor härdade.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden. Genom den integrerade självindragningen dras teleskopskenorna automatiskt till ändläget när man stänger. Innerskenans sidoskruvar har ersatts av stödvinklar. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Vid horisontell montering är värdet lägre. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.

Beställningsnumret är för ett par teleskopskenor.
Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0543 Teleskopskenor med stödvinklar överutdragbara, bärförmåga upp till 75 kg 233 kB

Ritningar

Teleskopskenor med stödvinklar överutdragbara, bärförmåga upp till 75 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1C
(slag)
LLåddjupBärförmåga
per par kg
CADTillb.PrisBeställ
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 528,35 SEK
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 582,48 SEK
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 607,46 SEK
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 682,80 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs parvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se