HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 52 kg
K0538

Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 52...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor galvaniserade och passiverade i blått.
Kulhållare förzinkade.
Kulor härdade.
Anmärkning:För de helt utdragbara teleskopskenorna är slaget lika med monteringslängden, så att de blir mer praktiska och bekvämare att använda. Dessa skenor har utvecklats speciellt för 19"-tekniken. Eftersom innerskenorna kan separeras kan man lossa inner- och ytterprofilen. Friktionsspärr i öppet läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan hos ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0538 Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 52 kg 242 kB

Ritningar

Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 52 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2A3A4A5C
(slag)
LL i
tum
Bärförmåga
per par
i kg
CADTillb.PrisBeställ
K0538.10305---260,3273-3163051245 313,50 SEK
K0538.10330--273285,7298,4-3533301345 319,67 SEK
K0538.10356--298,4311,1323,8-3813561446 326,36 SEK
K0538.10406--349,2361,9374,6250,84334061649 332,73 SEK
K0538.10457212,7-400412,7425,4301,64844571850 339,00 SEK
K0538.10508238,1365,1450,9463,6476,3352,45315082051 372,86 SEK
K0538.10533250,8390,5476,2488,9501,6377,85545332151 379,96 SEK
K0538.10559263,5415,9501,6514,3527403,25855592251 386,86 SEK
K0538.10610288,9466,7552,4565,1577,84546366102452 393,66 SEK
K0538.10660314,3517,5603,2615,9628,6504,86876602652 400,65 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs styckvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se