HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies. Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 40 kg
K0539

Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 40...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor i stål.
Kulhållare i stål och plast.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor ljust kromaterade.
Kulor härdade.
Anmärkning:För de helt utdragbara teleskopskenorna är slaget lika med monteringslängden, så att de blir mer praktiska och bekvämare att använda. Eftersom innerskenorna kan separeras kan man lossa inner- och ytterprofilen. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 50 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0539 Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 40 kg 161 kB

Ritningar

Teleskopskenor helt utdragbara, delbara, bärförmåga upp till 40 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2A3A4C
(slag)
LLåddjupBärförmåga
per par kg
CADTillb.PrisBeställ
K0539.10300--242192-30530030030 97,92 SEK
K0539.10350--292256-35635035030 106,28 SEK
K0539.10400-2563421609640640040035 114,95 SEK
K0539.10450-25639216016045745045035 120,59 SEK
K0539.10500-35244222412850850050035 129,06 SEK
K0539.1055022441649222419255955055040 135,75 SEK
K0539.1060022441654222422461060060040 144,95 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs styckvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se