HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor delvis utdragbara, bärförmåga upp till 35kg
K0537

Teleskopskenor delvis utdragbara, bärförmåga upp till 35kg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor i stål.
Kulhållare i plast.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor varmförzinkade.
Kulor härdade.
Anmärkning:För de delvis utdragbara teleskopskenorna är slaget kortare än monteringslängden. De är en prisvärd lösning för lådor och liknande med låg friktion. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan hos ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Vid horisontell montering är värdet 50–60 % lägre. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler. Teleskopskenorna kan dras ut i båda riktningar.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0537 Teleskopskenor delvis utdragbara, bärförmåga upp till 35kg 149 kB

Ritningar

Teleskopskenor delvis utdragbara, bärförmåga upp till 35kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2LC
(slag)
Låddjup
från - till
Bärförmåga
per par kg
Bärförmåga
per par
horisontal
CADTillb.PrisBeställ
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 52,57 SEK
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 57,48 SEK
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 64,48 SEK
K0537.10473416397433473373473 - 7803510 70,13 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs styckvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se