HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 80 kg
K0542

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 80 kg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor varmförzinkade.
Kulhållare förzinkade
Kulor härdade.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. Vid horisontell montering är värdet lägre. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0542 Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 80 kg 148 kB

Ritningar

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 80 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2C
(slag)
LLåddjupBärförmåga
per par kg
Bärförmåga
per par
horisontal
CADTillb.PrisBeställ
K0542.103001281041603503003005016 216,11 SEK
K0542.103501281522564003503506016 226,46 SEK
K0542.104001601682564504004006516 236,38 SEK
K0542.104501602242565004504507016 246,41 SEK
K0542.105002242083845505005007516 252,26 SEK
K0542.105502242563846005505507516 260,62 SEK
K0542.106002882403846506006008016 272,23 SEK
K0542.106502882883847006506508016 282,36 SEK
K0542.107003203123847507007008016 293,65 SEK
K0542.107503203603848007507508016 313,71 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs styckvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se