HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg
K0540

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skenor och kulhållare i stål.
Kulor i C-stål.
Utförande:Skenor varmförzinkade.
Kulhållare förzinkade
Kulor härdade.
Anmärkning:För de överutdragbara teleskopskenorna är slaget längre än monteringslängden. Spärr i stängt läge. Teleskopskenornas dynamiska lastkapacitet motsvarar den maximala bärförmågan för ett par vertikalt monterade teleskopskenor när hela utdragslängden utnyttjas. De angivna dragkrafterna gäller maxvärdet vid 100 000 cykler.Observera:Alla teleskopskenor är testade enligt DIN EN 15338.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0540 Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg 147 kB

Ritningar

Teleskopskenor överutdragbara, bärförmåga upp till 60 kg

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

AA1A2C
(slag)
LLåddjupBärförmåga
per par kg
CADTillb.PrisBeställ
K0540.1030012810416035030030035 179,01 SEK
K0540.1035012815225640035035040 190,61 SEK
K0540.1040016016825645040040045 199,29 SEK
K0540.1045016022425650045045050 203,57 SEK
K0540.1050022420838455050050055 210,57 SEK
K0540.1055022425638460055055055 221,65 SEK
K0540.1060028824038465060060060 233,35 SEK
K0540.1065028828838470065065060 245,89 SEK
K0540.1070032031238475070070060 256,55 SEK
K0540.1075032036038480075075060 274,00 SEK

Anvisning(ar) för denna artikel

Säljs styckvis
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se