HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Pendelstöd med automatisk återgång, Form C, anliggning plan
K0286_C

Pendelstöd med automatisk återgång, Form C, anliggning plan

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Härdat och brunerat.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Fördelar:- En inbyggd O-ring skyddar mot smuts och främmande partiklar.
- Stödytan återgår automatiskt till viloläget efter lossning.
- Kompakt form med hög belastningsförmåga.
Ritningsinformation:
1) Hål för stift som vridsäkring
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0286_C Pendelstöd med automatisk återgång, Form C, anliggning plan 227 kB

Ritningar

Pendelstöd med automatisk återgång, Form C, anliggning plan

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
CADTillb.PrisBeställ
K0286.105C18M51571,8142,10,8534,630 393,76 SEK
K0286.106C22M61882,816,52,51645,650 433,79 SEK
K0286.108C28M823113,321,53,41,3857,590 433,79 SEK
K0286.110C34M1029134,4274,21,61069,2140 522,19 SEK
K0286.112C40M1235165,4325212811,3220 618,54 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se