- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164_C
Pendelstöd, automatisk återgång, Form C, med yttergänga, avplanad kula, plan
- K1164_F
Pendelstöd, automatisk återgång, Form C, med yttergänga, avplanad kula, räfflad
- K1164_G
Pendelstöd, automatisk återgång, Form G, med justeringsupptagning, avplanad kula, plan
- K1164_J
Pendelstöd, automatisk återgång, Form J, med justeringsupptagning, avplanad kula, räfflad
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1164_FPendelstöd, automatisk återgång, Form C, med yttergänga,... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kula stål, kulskål seghärdat stål.Utförande:Kula härdad, kulskål fosfaterad.Anmärkning:Pendelstöden används som anslag, stöd och spännplattor och tryckstycke i fixturbygge. Spännplattytan positionerar sig till utgångspositionen efter det att kraften släpper.
Kulan är vridsäkrad. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1164.306 | F | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 380,56 SEK | | K1164.308 | F | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 530,81 SEK | | K1164.310 | F | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 530,81 SEK | | K1164.312 | F | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 530,81 SEK | | K1164.316 | F | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 649,31 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|