- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0302_FPendelstöd, lutningsvinkel 12°, Form F, med yttergänga, avplanad... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.Utförande:Kropp seghärdad, kula härdad (50–55 HRC).Anmärkning:Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge. De kan också byggas in i befintliga spännelement, se till exempel spännelementet “arness“.
Kulan är vridsäkrad. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | E | SW | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0302.306 | F | 7 | M6 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 278,75 SEK | | K0302.308 | F | 8 | M8 | 6,7 | 13 | 14,5 | 13 | 10 | 10 | | | 282,95 SEK | | K0302.310 | F | 10 | M10 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 403,59 SEK | | K0302.312 | F | 12 | M12 | 10 | 18 | 21,9 | 19 | 16 | 25 | | | 403,59 SEK | | K0302.316 | F | 16 | M16 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 490,12 SEK | | K0302.320 | F | 20 | M20 | 20 | 27 | 33 | 30 | 24 | 90 | | | 555,13 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|