HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Pendelstöd, justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta
K0291_P

Pendelstöd, justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.
Kugel i rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form P i rostfritt stål.
Utförande:Kropp seghärdad och brunerad.
Kula härdad och blank:
Form P polyuretanyta hårdhet 60° Shore.
Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.

Kulan är vridsäkrad.
Fördelar:Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0291_P Pendelstöd, justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta 161 kB

Ritningar

Pendelstöd, justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormBD2D3D4H1H2SW1Kul-ØBelastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
Beställningsnr.
för insats i rostfritt stål
polyuretayta
CADTillb.PrisBeställ
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  718,07 SEK
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  727,33 SEK
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  774,68 SEK
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  905,67 SEK
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  959,05 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se