- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Pendelstöd, tryckskruvar
- K0282
Pendelstöd
- K0302
Pendelstöd lutningsvinkel 12°
- K0283
Pendelstöd lutningsvinkel 14° och 20°
- K0284
Pendelstöd med O-ring
- K0285
Pendelstöd med O-ring och utbytbara insatser
- K0286
Pendelstöd med automatisk återgång
- K1164
Pendelstöd med automatisk återgång
- K0287
Pendelstöd justerbara
- K0288
Pendelstöd justerbara med O-ring
- K0289
Pendelstöd justerbara, med O-ring och utbytbara insatser
- K0289_C
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form C, stålinsats avplanad, plan
- K0289_E
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form E, insats i rostfritt stål avplanad, plan
- K0289_F
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form F, gripare avplanad, med räffling
- K0289_K
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form K, POM-insats avplanad, plan
- K0289_M
Pendelstöd, justerbara med O-ring och utbytbara insatser, Form M, gripare avplanad, med räffling i hårdmetall
- K0289_O
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form O, insats i rostfritt stål med diamantyta
- K0289_P
Pendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form P, insats i rostfritt stål med polyuretanyta
- K0290
Pendelstöd justerbara med O-ring och insexkant
- K0291
Pendelstöd justerbara, med O-ring, utbytbara insatser och insexkant
- K0381
Kultryckskruvar med huvud rostfritt stål
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0380
Kultryckskruvar med huvud
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula
- K1913
Kultryckskruvar utan huvud kort utförande
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stål med avplanad kula och vridsäkring
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula och vridsäkring
- K0382
Kultryckskruvar utan huvud med fin gänga
- K0384
Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stål med hel kula
- K0383
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med hel kula, med gängsäkring
- K0666
Kultryckskruvar utan huvud med avplanad kula, med gängsäkring
- K0389
Tryckskruvar
- K0667
Tryckskruvar rostfritt stål
- K0668
Tryckskruvar med gängsäkring
- K0403
Tryckskruvar med välvd ansats
- K0272
Tryckskruvar med spets
- Gripare
- Styrbultar, stödbultar
- Komponenter med ställbar höjd
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0289_KPendelstöd, justerbara, med O-ring och utbytbara insatser, Form... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål. Kugel i rost- och syrabeständigt stål. Insats: Form K POM.Utförande:Kropp seghärdad och brunerad. Kula härdad och blank. Insats: Form K vit.Anmärkning:Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.Fördelar:Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut. Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar. Det garanterar en jämn rörelse. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | D2 | D3 | H | H1 | H2 | E | SW | SW1 | Kul-Ø | Belastningsförmåga max. kN (endast vid statisk belastning) | Beställningsnr. för POM-insats | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0289.710X015 | K | 15 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 704,33 SEK | | K0289.710X030 | K | 30 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 715,94 SEK | | K0289.710X050 | K | 50 | M10 | 10 | 17 | 4 | 10 | 19,6 | 17 | 3 | 13 | 4 | K0385.10109 | | | 725,86 SEK | | K0289.712X020 | K | 20 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 771,32 SEK | | K0289.712X040 | K | 40 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 776,23 SEK | | K0289.712X060 | K | 60 | M12 | 12 | 19 | 4 | 10 | 21,9 | 19 | 5 | 15 | 7 | K0385.12109 | | | 779,57 SEK | | K0289.716X025 | K | 25 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 834,86 SEK | | K0289.716X050 | K | 50 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 834,86 SEK | | K0289.716X080 | K | 80 | M16 | 16 | 23 | 4 | 10 | 27,7 | 24 | 6 | 20 | 14 | K0385.16109 | | | 853,14 SEK | | K0289.720X030 | K | 30 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 925,66 SEK | | K0289.720X060 | K | 60 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 937,27 SEK | | K0289.720X100 | K | 100 | M20 | 20 | 24 | 4 | 10 | 34,6 | 30 | 8 | 23 | 27 | K0385.20109 | | | 973,73 SEK | | K0289.724X040 | K | 40 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 1 119,31 SEK | | K0289.724X100 | K | 100 | M24 | 25 | 30 | 4 | 10 | 41,6 | 36 | 10 | 28 | 47 | K0385.25109 | | | 1 180,96 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|