- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0301_CFixturfötter med innergänga, Form C härdad kulyta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Fixturfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken och fixturer. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | G | H | R | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.306X20 | C | 9,5 | M6 | 20 | 15 | 12 | 10 | | | 125,06 SEK | | K0301.306X40 | C | 9,5 | M6 | 40 | 15 | 12 | 10 | | | 123,24 SEK | | K0301.310X32 | C | 16,5 | M10 | 32 | 30 | 18 | 17 | | | 103,75 SEK | | K0301.310X63 | C | 16,5 | M10 | 63 | 30 | 18 | 17 | | | 110,42 SEK | | K0301.312X32 | C | 18,5 | M12 | 32 | 35 | 18 | 19 | | | 144,33 SEK | | K0301.312X63 | C | 18,5 | M12 | 63 | 35 | 18 | 19 | | | 147,66 SEK | | K0301.316X50 | C | 23 | M16 | 50 | 40 | 24 | 24 | | | 226,77 SEK | | K0301.316X100 | C | 23 | M16 | 100 | 40 | 24 | 24 | | | 283,60 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|