- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0301_AFixturfötter med innergänga, Form A härdad plan yta |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Kropp i seghärdat stål.Utförande:Kropp seghärdat och brunerad. Kontaktytorna sätthärdade.Anmärkning:Fixturfötterna används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken och fixturer. Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge. NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | E | G | H | T | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0301.106X20 | A | 9,5 | 2 | M6 | 20 | 12 | 10 | | | 52,25 SEK | | K0301.106X40 | A | 9,5 | 2 | M6 | 40 | 12 | 10 | | | 50,16 SEK | | K0301.110X32 | A | 16,5 | 3 | M10 | 32 | 18 | 17 | | | 83,60 SEK | | K0301.110X63 | A | 16,5 | 3 | M10 | 63 | 18 | 17 | | | 90,08 SEK | | K0301.112X32 | A | 18,5 | 3 | M12 | 32 | 18 | 19 | | | 103,15 SEK | | K0301.112X63 | A | 18,5 | 3 | M12 | 63 | 18 | 19 | | | 111,61 SEK | | K0301.116X50 | A | 23 | 4 | M16 | 50 | 24 | 24 | | | 128,12 SEK | | K0301.116X100 | A | 23 | 4 | M16 | 100 | 24 | 24 | | | 142,02 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|