HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:Stål, brunerat.Anmärkning:Matningsvägen är 10 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 2 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1,5 mm spännas fast säkert. Spännelementet “actima” kan monteras både horisontellt och vertikalt.
Standardiserade extradelar ger ytterligare användningsmöjligheter. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade (tryckhylsa och extradelar levereras endast på begäran).
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0020 "actima" extradelar 196 kB

Ritningar

"actima" extradelar

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningCADTillb.PrisBeställ
K0020.02Platta 184,55 SEK
K0020.03Kona 135,22 SEK
K0020.04Prisma 205,24 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se