|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Härdat (33-39 HRC) och brunerat.Anmärkning:Den centrerande spännaren centrerar och spänner fast arbetsstycket i hålet. Kilytorna ger stora spännkrafter. De centrerande spännarna kan beställas med antingen cylinderskruv eller försänkt skruv. Centrerande spännare med neddragande verkan.Ritningsinformation:Form A: med nedsänkt skruv Form B: med sockelhuvudskruv
Dimension H refererar till höjden vid ≥D. Dimension L avser längd vid ≤D.
1) O-ring. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D=Gänga | D min. | D max. | H | H1 | L | SW | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1166.10804 | A | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 0,9 | 7,3 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | | | 190,67 SEK | | K1166.11005 | A | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 1,1 | 9,1 | 3 | 1,5 | 4,3 | | | 190,67 SEK | | K1166.11206 | A | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 1,3 | 11,2 | 4 | 2,1 | 7,3 | | | 222,68 SEK | | K1166.11608 | A | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 1,6 | 16,2 | 5 | 4 | 18 | | | 243,77 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D=Gänga | D min. | D max. | H | H1 | L | SW | Spännkraft max. kN | Åtdragnings- moment Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1166.20804 | B | M4x12 | 8 | 10,3 | 5,5 | 5,1 | 7,1 | 3 | 1,5 | 2,7 | | | 222,68 SEK | | K1166.21005 | B | M5X15 | 10 | 12,3 | 6,4 | 6,2 | 9 | 4 | 2,5 | 5,4 | | | 222,68 SEK | | K1166.21206 | B | M6X18 | 12 | 16,3 | 8,6 | 7,9 | 10,6 | 5 | 5 | 9,1 | | | 264,96 SEK | | K1166.21608 | B | M8X25 | 16 | 22 | 11,5 | 10,4 | 15,4 | 6 | 9 | 25 | | | 296,88 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|