HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Tryckskruvar med tryckstycke
K0688

Tryckskruvar med tryckstycke

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Skruv och tryckstycke i automatstål.Utförande:Skruv svart.
Tryckstycke brunerat.
Skruvtapp och tryckstycke sätthärdade.
Ritningsinformation:
1) Spårring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0688 Tryckskruvar med tryckstycke 117 kB

Ritningar

Tryckskruvar med tryckstycke

Artikelval/-filter.

Artikelöversikt (komprimerad)
Beställningsnr.

LHDD1SF
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K0688.06X32327M6122,51 20,88 SEK
K0688.06X37377M6122,51 20,99 SEK
K0688.06X42427M6122,51 21,21 SEK
K0688.06X52527M6122,51 21,53 SEK
K0688.08X38389M81642,3 23,14 SEK
K0688.08X43439M81642,3 23,46 SEK
K0688.08X48489M81642,3 24,01 SEK
K0688.08X53539M81642,3 24,44 SEK
K0688.08X63639M81642,3 25,30 SEK
K0688.10X5353,511M102053,5 29,60 SEK
K0688.10X5858,511M102053,5 29,70 SEK
K0688.10X6363,511M102053,5 30,25 SEK
K0688.10X6868,511M102053,5 30,78 SEK
K0688.10X8383,511M102053,5 32,29 SEK
K0688.12X6364,513M122564,6 36,71 SEK
K0688.12X6869,513M122564,6 36,92 SEK
K0688.12X7374,513M122564,6 37,88 SEK
K0688.12X8384,513M122564,6 38,75 SEK
K0688.12X103104,513M122564,6 41,33 SEK
K0688.16X6870,315M163276 58,33 SEK
K0688.16X7375,315M163276 59,62 SEK
K0688.16X8385,315M163276 61,89 SEK
K0688.16X103105,315M163276 67,16 SEK
K0688.16X128130,315M163276 71,03 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se