HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

Tillbaka till gruppöversikt
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat och blått passiverat.Anmärkning:Adapterplattorna kan användas i kombination med snabbspännare. På dem kan snabbspännarna fästas flexibelt.
Adapterplattorna spänns fast på maskinbordet med excenter-spännmoduler.
Fördelar:Kan placeras och förskjutas flexibelt.
Flexibel höjduppbyggnad med adapterblock.
Enkel montering genom öppningen i Form B.
Tillbehör:Excenter-spännmoduler K0754
Snabbspännare K….
Ritningsinformation:
Form A: sluten
Form B: öppen
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1211 Adapterplatta rund 574 kB

Ritningar (total översikt)

Adapterplatta rund

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningCADTillb.PrisBeställ
K1211.145Adapterplatta 297,62 SEK
K1211.1145Adapterplatta 329,18 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se