- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- K1523
2-ekrade rattar i aluminium utan handtag
- K1524
2-ekrade rattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1525
2-ekrade rattar av aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast
- K0725
2-ekrade rattar i plast med vridbart handtag
- K0725
2-ekrade rattar i plast, med fällbart handtag
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0162
2-ekrade rattar av aluminium, rak rattkrans
- K0671
Handrattar DIN 950, av gråjärn
- K0160
Handrattar DIN 950, av aluminium
- K1208
Handrattar DIN 950, i rostfritt stål
- K1520
Skivrattar i aluminium utan handtag
- K1521
Skivrattar av aluminium med vridbart cylinderhandtag
- K1522
Skivrattar i aluminium med fällbart cylinderhandtag
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0161
Skivrattar av aluminium
- K0163
Skivrattar liknande DIN 950, av aluminium
- K1307
Skivrattar med vridbart handtag
- K0164
Skivrattar med vridbart handtag
- K0165
Skivrattar utan handtag
- K0256
Handrattar
- K0257
Handrattar med cylinderhandtag, vridbart
- K0258
Handrattar med cylinderhandtag, fällbart
- K0259
Handrattar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0184
Handrattar
- K0262
Räfflade rattar med grepp
- K0275
Deltarattar
- K1661
Handrattar av stålplåt
- K1875
Handrattar av stålplåt
- K1876
Handrattar av rostfri plåt
- K0726
Kulhandtag, vridbara
- K0684
Handvevar, böjda, liknande DIN 468
- K0685
Handvevar, raka, liknande DIN 469
- K0727
Handvevar av aluminium
- K0997
Handvevar av aluminium, med cylinderhandtag, fällbart
- K0996
Handvevar av aluminium med cylinderhandtag, vridbara
- K0998
Handvevar av aluminium, med säkerhets-cylinderhandtag
- K0999
Handvevar av rostfritt stål, med cylinderhandtag, vridbara
- K0266
Handvevar med cylinderhandtag, fällbart
- K0659
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart
- K0268
Handvevar med säkerhets-cylinderhandtag
- K0728
Kulvevar av stål
- K0740
Cylinderhandtag, vridbara med insexkant
- K0774
Cylinderhandtag, vridbara
- K0775
Cylinderhandtag, fällbara
- K1000
Cylinderhandtag vridbara rostfritt stål
- K0263
Cylinderhandtag, vridbara
- K1468
Cylinderhandtag i plast, vridbara
- K1469
Cylinderhandtag i plast, fällbara
- K0265
Säkerhets-cylinderhandtag, med automatisk återgång
- K1470
Säkerhets-cylinderhandtag i plast, med automatisk återgång
- K0166
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av stål
- K1199
Roterande handtag, fasta DIN 39, form E, av rostfritt stål
- K0167
Roterande handtag, fasta DIN 39, Form E, av aluminium
- K0168
Roterande handtag, vridbara DIN 98, Form E, av stål
- K1209
Knopphandag, vridbara liknande DIN 98 Form E, i rostfritt stål
- K0169
Roterande handtag, vridbara liknande DIN 98, Form E, av aluminium
- K1221
Konformade handtag fasta
- K0170
Handtag, vridbara
- K0651
Handtag, vridbara ovala
- K0172
Konformade handtag
- K1207
Konformade knoppar
- K1222
Ovala knoppar
- K1201
Konformade handtag, vridbara
- K1202
Konformade handtag
- K0173
Underläggsbrickor
- K0408
Positionsvisare
- K0409
Positionsvisare
- K0410
Positionsvisare
- K0411
Positionsvisare fritt programmerbara
- K0771
Positionsvisare fritt programmerbara
- K1657
Positionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt
- K1658
Magnetsensorer, passiva sensorer, miniatyrmodell IO-link-gränssnitt
- K1905
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm, liten modell
- K1906
Positionsvisare kvasiabsolut, batteridriven, indikeringsnoggrannhet 10 µm
- K1959
Magnetsensorer passiva sensorer, miniatyrmodell
- K1926
Hålaxelsensorer med magnetisk avkänning
- K1927
Reduceringshylsor
- K1663
Magnetbandinkrementellt kodad skala, 5 mm pollängd
- K0412
Reduceringshylsor
- K0413
Mellanplattor
- K0414
Monteringsplattor
- K1928
Reglerknappar med positionsvisare digital visning
- K1929
Positionsvisare för handrattar analog/digital visning
- K1930
Handrattar för positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1657_BPositionsvisare i plast, elektroniska IO-link-gränssnitt, Form... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus i plast. Axel i rostfritt stål. Kontaktgänga i mässing. Jordanslutning i metall.Utförande:Förnicklad mässing. 1x M8-kontaktanslutning (A-kodad), 4-polig, 1x stift.Anmärkning:De IO-Link-kompatibla positionsvisarna används för att kontrollera formatändringar, förkorta bytestiderna och öka maskinernas effektivitet.
Med en tvåradig LCD-indikering kan både börvärdet och ärvärdet visas. Två ytterligare LED:er visar om bör- och ärvärdena stämmer överens (LED:erna lyser grönt) eller inte stämmer (LED:erna lyser rött). Dessutom visar LED:erna i vilken riktning anordningen måste justeras för att nå önskad position.
Positionsvisarna K1657.1530 och K1657.1650 ansluts till anordningen med en axel. Robusta sensorer med magnetisk avkänning bestämmer anordningens position.
Positionsvisarna K1657.1531 och K1657.1651 monteras direkt på anordningen. Positionen bestäms med en magnetsensor (K1658) och ett magnetband (K1663). Passar endast för linjär längdmätning.På begäran:Med intyg om överensstämmelse.Tillbehör:Positionsvisare K1657.1530 och K1657.1650: Reduceringshylsa K0412.20**.
Positionsvisare K1657.1531 och K1657.1651: Magnetsensor K1658. Magnetband K1663.Observera:Positionsvisarna kan enbart integreras i ett IO-Link-kommunikationssystem.LeveransomfattningPositionsvisare. MonteringsanvisningRitningsinformation:1) Vridmomentstöd 2) Gängstift M3 (2x 120°) 3) Minsta platsbehov för batteribyte utan demontering. 4) 2x M5/7 djup 5) Kontaktområde 6) Jordanslutning för flatkontakt 6.3 eller kabelsko 7) IO-Link M8-kontakt (stiftkontakt) anslutningsgänga metall 8) Sensor Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|