- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1792Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Fästplatta i stål/plast. Skärmhållare i aluminium. Lagerbrickor och -hylsor i plast. Monteringsfläns i aluminium. Monteringsadapter i aluminium. Skruvar i stål.Utförande:Fästplattan lackerad. Skärmhållaren lackerad. Monteringsflänsen lackerad. Monteringsadaptern lackerad. Skruvar förzinkade.Anmärkning:På skärmhållarna kan bildskärmar som väger upp till 10 kg fästas och sedan lätt tas av igen om så behövs. Dessutom kan skärmhållarens arm ställas in på höjden i och i siktvinkeln. Bildskärmen kan vridas 90°. Skärmhållarnas fästplattor är kompatibla med standarden VESA 75/100.Användning:Fjäderkraften som behövs för att justera de olika axlarna kan ökas och minskas med insexnyckeln.LeveransomfattningSkärmhållare 4 axlar: 1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår. 1x skärmhållare 4 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning. 1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25. 1x monteringsadapter. 2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16. 1x insexnyckel, NV 3. 1x insexnyckel, NV 4.
Skärmhållare 5 axlar: 1x fästplatta VESA, inklusive 4 skruvar M4x12, krysspår. 1x skärmhållare 5 axlar, inklusive täckskydd kabelstyrning. 1x monteringsskruv DIN 6912, M8x25. 1x monteringsadapter. 2x monteringsskruvar DIN 6912, M8x16. 1x insexnyckel, NV 3. 1x insexnyckel, NV 4.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar, Form A, 4 axlar |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1792.4360 | A | 4 axlar | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 236 | 114 | 40 | 43 | 436 | 361 | | | 2 493,03 SEK | |
|
Skärmhållare aluminium, justerbar höjd 4 eller 5 axlar, Form B, 5 axlar |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | L | L1 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1792.6341 | B | 5 axlar | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 | | | 2 946,24 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|