- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Led zinkgods.
Fixeringar zinkgods.
Distansringar rostfritt stål.
Gängade bussningar och försänkta skruvar stål.
Gripspak av zinkgods enligt DIN EN 12844. Ståldelar rostfritt stål 1.4305.
Lederna 40x80 och 45x90 är av aluminium. Utförande:Led lackerad i aluminiumfärg. Fixeringar förzinkade. Distansringar blanka. Gängbussningar och försänkta skruvar förzinkade. Greppspak med plastbeläggning. Ståldelar av blankt rostfritt stål.Anmärkning:Leder för hopmontering av två profiler i en valfri vinkel. Justeringsområde på 0° till 180°. Leden kan även användas som kraftigt gångjärn.
I kombination med distansringarna är leden fritt rörlig. Tas de bort kan den användas som fast vinkelelement. Lederna är speciellt lämpliga för inställbara hållare, svängbara bommar eller liknande tillämpningar.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Typ | BN=Spårbredd | Form | A | A1 | B | B1 | D | H | L | T | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1051.063030 | I | 6 | A | 22,5 | - | 30 | - | 6,4 | 45 | 30 | 7 | | | 200,83 SEK | | K1051.084040 | I | 8 | A | 30 | - | 40 | - | 8,4 | 60 | 40 | 9 | | | 153,37 SEK | | K1051.084080 | I | 8 | B | 50 | 40 | 40 | - | 8,4 | 100 | 80 | 9 | | | 469,79 SEK | | K1051.083030 | B | 8 | A | 22,5 | - | 30 | - | 8,3 | 45 | 30 | 7 | | | 241,73 SEK | | K1051.104545 | B | 10 | A | 30 | - | 45 | - | 8,5 | 60 | 45 | 8 | | | 214,82 SEK | | K1051.104590 | B | 10 | B | 50 | 45 | 45 | - | 8,5 | 100 | 90 | 9 | | | 469,79 SEK | | K1051.1063030 | I | 6 | C | 22,5 | - | 30 | 31 | 6,4 | 45 | 30 | 7 | | | 215,90 SEK | | K1051.1084040 | I | 8 | C | 30 | - | 40 | 31 | 8,4 | 60 | 40 | 9 | | | 225,48 SEK | | K1051.2084080 | I | 8 | D | 50 | 40 | 40 | 31 | 8,4 | 100 | 80 | 9 | | | 483,45 SEK | | K1051.1104545 | B | 10 | C | 30 | - | 45 | 42,5 | 8,5 | 60 | 45 | 8 | | | 247,00 SEK | | K1051.2104590 | B | 10 | D | 50 | 45 | 45 | 42,5 | 8,5 | 100 | 90 | 9 | | | 493,14 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|