- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1101_AGängade pluggar med oljemätsticka, Form A |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Termoplast, polyamid 66. Oljemätsticka i stål, zinkfosfaterat.Utförande:Packning asbestfri.Anmärkning:Drifttemperatur: max. 100 °C.Ritningsinformation:Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D3 | L | L1 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1101.119014 | A | 19 | G1/4 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 12,83 SEK | | K1101.122038 | A | 22 | G3/8 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 13,02 SEK | | K1101.128012 | A | 28 | G1/2 | 4 | 7,5 | 11 | 24 | | | 13,87 SEK | | K1101.134034 | A | 34 | G3/4 | 5 | 9 | 11 | 30 | | | 17,10 SEK | | K1101.142100 | A | 42 | G1 | 5 | 10,5 | 12 | 36 | | | 20,62 SEK | | K1101.151114 | A | 51 | G1 1/4 | 5 | 12 | 13,5 | 42 | | | 27,55 SEK | | K1101.1191415 | A | 19 | M14X1,5 | 4 | 7 | 9 | 17 | | | 13,87 SEK | | K1101.1211615 | A | 21 | M16X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 18 | | | 15,30 SEK | | K1101.1261815 | A | 26 | M18X1,5 | 4 | 7,5 | 10 | 21 | | | 16,15 SEK | | K1101.1282015 | A | 28 | M20X1,5 | 4 | 8 | 10 | 24 | | | 16,34 SEK | | K1101.1282215 | A | 28 | M22X1,5 | 4 | 8 | 11 | 24 | | | 16,63 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|